Ultraschall-Verpackungsversiegelung und Montage

Wir unterstützen die Hersteller bei der Einhaltung neuer Vorschriften für leistungsstarke, neuartige und nachhaltige Verpackungen.

Präzise, flexible Automatisierung für einen sich schnell verändernden Markt

Als Verpackungshersteller stehen Sie vor vielen Herausforderungen, wenn es darum geht, strenge globale Vorschriften einzuhalten, die Nachhaltigkeit zu verbessern und sich auf neue, biobasierte, recycelte, dünne Folien und „intelligente“ Verpackungsmaterialien einzustellen. Und das alles bei gleichzeitiger Umrüstung und Automatisierung alter Prozesse sowie Effizienzsteigerungen bei OEE, Energie- und Materialverbrauch und Produktion. In jedem Verpackungsmarkt, von der Medizin bis hin zur Lebensmittelindustrie, und bei jedem Material, von dünnen Folien bis hin zu Thermoformen: Auf Emerson als Ihrem globalen Partner für fortschrittliche Ultraschall- und Vibrationsverschweißungslösungen ist Verlass.

Male and Female Industrial Engineers in Hard Hats Discuss New Project while Using Laptop. They Make Showing Gestures.They Work in a Heavy Industry Manufacturing Factory.

Präzisions-Ultraschallverschweißung für biologisch abbaubare und wiederverwertbare Kunststoffe

Machen Sie sich Gedanken über die Verklebung von biobasierten, hochgradig recycelten oder Monomaterial-Kunststoffen? Unsere Ultraschall-Verschweißungsmaschinen der Marke BransonTM sind vollständig kompatibel mit den neuesten Verpackungsfolien und -materialien. Anders als beim Heißsiegeln, das durch Produktverunreinigung oder Materialschrumpfung versagen kann, bieten Ultraschallverschweißungen eine gleichbleibende Leistung, präzise Kontrolle und einen geringeren Energieverbrauch.

Lösungen für Schweißen und Montage

Fallback image

Herstellung innovativer, ästhetischer und effizienter flexibler Verpackungen

Flexible Verpackungsoptionen – Beutel, Zippverschlüsse, Tüllen, Feuchtigkeitsabsorber, Entgasungsventile – erfordern ästhetisch ansprechende und zugleich langlebige Dichtungen. Die Vibrationswirkung von Bransons Ultraschall-Schweißgeräten verdrängt Verunreinigungen aus dem Schweißbereich und gewährleistet damit eine zuverlässige und kontaminationsfreie Abdichtung. Die überragende Leistung und Steuerung von Ultraschallschweißnähten reduziert Leckagen, Ausschuss und Kosten zur Sicherung der Qualität.

Lösungen für Schweißen und Montage

Fallback image

Nachhaltige Abdichtungslösungen für starre Verpackungsdesigns

Die Ultraschall-Abdichtungstechnologie von Branson reduziert Materialverbrauch, Produktabfall und Energieverbrauch für starre Kunststoffverpackungen und erzeugt zugleich qualitativ hochwertige Versiegelungen. Zu den Anwendungen gehören kompakte Stapelpackungen, integrierte Kappen und Verschlüsse, Tüllen, manipulationssichere Klappverschlüsse, Boxen und sogar Aerosolflaschen. Digitale Steuerungen ermöglichen eine präzise Abdichtung, die sich an Materialunterschiede anpasst.

Lösungen für Schweißen und Montage

Fallback image

Nachrüstung, Automatisierung und Modernisierung Ihrer Verpackungsprozesse

Wenn es an der Zeit für einen Upgrade Ihrer veralteten, unflexiblen Heißsiegelgeräte ist, kann Emerson Ihren Betrieb mit Branson-Ultraschalltechnologie nachrüsten und auf den neuesten Stand bringen. Das steigert die Produktivität, reduziert den Ausschuss und senkt die Kosten zur Sicherung der Qualität. Mit der Unterstützung von globalen Anwendungslabors und unseren Automatisierungsexperten bieten wir energiesparende Verpackungslösungen mit kurzen Zykluszeiten für die nächste Generation von Verpackungsdesigns und Materialien.

Lösungen für Schweißen und Montage