Ultraschallschweißen ist ein Festkörperverfahren, bei dem durch Reibung metallurgische Verbindungen zwischen Eisen- und Nichteisenmetallen hergestellt werden. Ultraschall-Metallschweißsysteme und -maschinen eignen sich hervorragend für das Schweißen von Nichteisenmetallen und erfüllen die Produktionsanforderungen von Marken- und OEM-Herstellern in der Automobil-, HLK- und Elektronikindustrie. Die energieeffizienten Prozesse eliminieren den Bedarf an Zusatzmaterialien oder Verunreinigungen wie Flussmittel, Lot, Lösungsmittel oder Crimpverbinder, was die Materialkosten senkt.
Mit umfangreichen Werkstoffprüfungen und einem globalen Labornetzwerk nutzen unsere Ultraschall-Metallschweißlösungen die neuesten Technologien, um stabile Verbindungen zu erzeugen, die selbst rauen Bedingungen standhalten.
Ultraschallenergie wird seit Jahrzehnten zur Verbindung von Metallwerkstoffen eingesetzt. Beim Ultraschall-Metallschweißen werden unterschiedliche Werkstoffe ohne Anwendung von Wärme oder elektrischem Strom miteinander verbunden.
Ultraschallenergie kann durch Verunreinigungen hindurchschweißen, um eine saubere Abdichtung zu erzeugen und zugleich für bessere Qualität und Kontrolle zu sorgen. Um eine hochwertige Abdichtung zu erzielen, wird ein Teil stationär fixiert, während der zweite Teil unter einem Schwinghorn verdichtet wird, der sogenannten Sonotrode. Das Material erreicht einen plastischen Zustand, in dem sich Moleküle beider Teile vermischen und die Materialien verbinden.
Die Ultraweld MWX-100 ist die vielseitigste erhältliche Punktschweißmaschine. Sie bietet Flexibilität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit auf höchstem Niveau. Sie kann problemlos für eine Vielzahl von Schweißanwendungen mit Nichteisenmetallen bedienerfreundlich angepasst werden. Ideal geeignet für präzises Schweißen von Nichteisenmetallen geringerer Dicke sowie von empfindlichen Baugruppen wie Batterien, Photovoltaikzellen, Fahrzeug-Airbagsystemen, Kondensatoren und anderen kritischen Komponenten.
Der Branson GMX-W1 fügt Kabel zuverlässig und schnell zusammen und bietet dabei maximale Manövrierfähigkeit. Dank der bedienerfreundlichen HMI und des tragbaren, ergonomischen Designs kann er gleichermaßen bequem als In-Line- und als Tischgerät verwendet werden. Dieses Produkt ist für Kupferkabelbäume ausgelegt, nach Prüfung und Qualifizierung sind jedoch auch andere Werkstoffe möglich.
Ultraseal-Ultraschallsysteme dichten Kupfer- und Aluminiumrohre hermetisch ab. Das Crimpen, Versiegeln und Trennen von geladenen Rohren erfolgt in einem einzigen Arbeitsschritt. Die Systeme eignen sich zur Automatisierung und sorgen für ein hohes Maß an Effizienz und Produktivität.