Kabelspleißer Branson GMX-W1

Der Branson GMX-W1 fügt Kabel zuverlässig und schnell zusammen und bietet dabei maximale Manövrierfähigkeit. Dank der bedienerfreundlichen HMI und des tragbaren, ergonomischen Designs kann er gleichermaßen bequem als In-Line- und als Tischgerät verwendet werden. Dieses Produkt ist für Kupferkabelbäume ausgelegt, nach Prüfung und Qualifizierung sind jedoch auch andere Werkstoffe möglich.
Fallback image

Technische Daten

    Frequenz: 20 kHz

    Ausgangsleistung: 4 000 W

    Betätigung: pneumatisch

    Kühlsystem: Luft

    Art der Pneumatik: 5,5 bar (80 psi) reine, trockene Luft

    Besondere Eigenschaft: Schneidmodul

    Bedieninterface: 22", kapazitiver Touchscreen

    Datenschnittstelle: USB, Ethernet

    Eingangsleistung: 200~230 V einphasig, max. 25 A

    Gesamtabmessungen: 6,7" (B) x 7,9" (H) x 19,9" (L)