Ultraschall-Kunststoffschweißen

Ultraschall-Kunststoffschweißlösungen sorgen für eine zuverlässige Versiegelung selbst bei den empfindlichsten und anspruchsvollsten Anwendungen.

Hochleistungs-Ultraschallschweißlösungen rationalisieren die Prozessabläufe

Um ihre Führungsposition in der Lithium-Ionen-Technologie und deren Montage zu behaupten, brauchen die Hersteller von Lithiumbatteriezellen Partner, die marktführendes Wissen, innovative Lösungen und kontinuierlichen weltweiten Support bieten. Deshalb verlassen sich führende Batteriedesigner und -hersteller auch weiterhin auf die Ultraschall-Metallschweißtechnologie der Marke Branson von Emerson. Von der Anwendungsentwicklung bis zur Produkteinführung bietet Emerson Lösungen, die Designs von Li-Ionen-Akkus der nächsten Generation in kommerzielle Produkte verwandeln.

So funktioniert Ultraschallschweißen

Fallback image

Ultraschall-Kunststoffschweißen

Seit über 70 Jahren wird die Ultraschallenergie zum Verbinden von Thermoplasten verwendet. Dieses Verfahren wird häufig gewählt, wenn Bauteile zu komplex sind oder zu hohe Kosten verursachen würden, um sie in einem Stück zu formen.

Beim Ultraschall-Kunststoffschweißen wird eine Schwingungsbewegung an der Sonotrodenspitze (Amplitude) auf das Teil übertragen. Die Schwingungen breiten sich durch das Bauteil aus und erzeugen Reibung an der Fügefläche zwischen den Teilen. Es wird Wärme erzeugt und anschließend schmilzt das Material. Beim Abkühlen wird eine Schweißnaht gebildet.

Konfigurierbare Polaris-Systeme

The Polaris Core & Advanced are pneumatic actuator options designed for the Polaris Ultrasonic Welding System.

Polaris Core und Advanced

Polaris Core und Advanced bieten Ihnen zwei Optionen für pneumatische Stellantriebe, die ausgewählt werden können, um Ihr konfigurierbares Polaris-System maßgeschneidert für Ihre Anwendung und Ihre Fertigungsumgebung zu erstellen. Die Plattform Branson Polaris für Ultraschallschweißen ermöglicht es Herstellern, einen flexibleren, skalierbaren und steuerbaren Ansatz für das Fügen von Komponenten zu wählen. Polaris-Stellglieder können in Automatisierungssysteme integriert oder als eigenständige Komplettsysteme eingesetzt werden. Kombinieren Sie den idealen Antrieb und die am besten geeignete Stromversorgung mit einem konfigurierbaren Paket, das Sie durch weitere Funktionen ergänzen und als System an Ihre Anwendung anpassen können.

Tisch-Schweißgeräte

branson-polaris-electric-actuator-2

Polaris Core und Advanced

Polaris Core und Advanced bieten Ihnen zwei Optionen für pneumatische Stellantriebe, die ausgewählt werden können, um Ihr konfigurierbares Polaris-System maßgeschneidert für Ihre Anwendung und Ihre Fertigungsumgebung zu erstellen. Die Plattform Branson Polaris für Ultraschallschweißen ermöglicht es Herstellern, einen flexibleren, skalierbaren und steuerbaren Ansatz für das Fügen von Komponenten zu wählen. Polaris-Stellglieder können in Automatisierungssysteme integriert oder als eigenständige Komplettsysteme eingesetzt werden. Kombinieren Sie den idealen Antrieb und die am besten geeignete Stromversorgung mit einem konfigurierbaren Paket, das Sie durch weitere Funktionen ergänzen und als System an Ihre Anwendung anpassen können.

Integrierte Tischsysteme

branson-p-polaris-iw

Ultraschallschweißmaschine Branson Polaris IW

Dieses eigenständige Montagesystem für Kunststoffbaugruppen kombiniert ein Spannungsversorgungsmdul, Prozesssteuerelemente, einen Ständer sowie einen Stellantrieb platzsparend in einer kompakten Einheit. Das System vereinfacht Einrichtung, Betrieb und Umpositionierung innerhalb einer Fertigungsanlage. Ideal für Laborumgebungen oder die Kleinserienproduktion. Lieferbar mit 20 kHz und Leistungsstufen von 1,25 kW, 2,5 kW und 4,0 kW.

Branson Spannungsversorgungen der DCX-Serie für Automatisierungsanwendungen

Branson DCX Series Automation Power Supplies

Branson DCX F Stromversorgung für den automatisierten Betrieb

Die DCX-Familie der Stromversorgungen für den automatisierten Betrieb bietet neueste Ultraschalltechnik und kontinuierliche Prozesssteuerung. Patentierte Schaltkreise bieten erhebliche Vorteile in Bezug auf Leistung und Einheitlichkeit und erzielen eine höhere Produktivität und Schweißqualität. Zu den erweiterten Merkmalen gehören Energiemodus, Webschnittstelle für die Fernsteuerung, Passwortschutz, Grenzwerte für die Schweißqualität und ein Ethernet/IP-Feldbusanschluss für die Steuerung durch eine SPS oder über ein Netzwerk für die dezentrale Steuerung in Echtzeit.

Fallback image

Branson LPX Ultraschall-Handschweißgerät

LPX-Systeme eignen sich für Handschweißanwendungen mit einem Energiebedarf bis 550 Watt. Das LPX bietet Modi für einen durchgehenden, zeitlich oder energiedefinierten Betrieb und verfügt hinten über einen Griff für einfachen Transport. Verfügbar in 20, 30 und 40 kHz mit Leistungsstärken zwischen 150 und 550 Watt.

Branson_series40

Branson rotierendes Ultraschall-Montagesystem der Serie 40

Bransons rotierendes Ultraschall-Baugruppenmontagesystem der Serie 40 ist ein robustes, halbautomatisches Montagesystem mit einem Camco-Präzisionsindexer® und einer Aluminium-Messscheibe, pneumatischen Steuerungen, einer Touchscreen-Bedienoberfläche und einer einstellbaren Schweißmaschine auf einer Blanchard-Arbeitsfläche. Das System ist umfassend konfigurierbar, um den spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, und es kann je nach Bedarf mit automatischen Bestückungssystemen, Positionierungs- oder Klemmmechanismen für Teile und Anschlüssen für das Ausblasen von Druckluft ausgestattet werden.