Branson Spannungsversorgungen der DCX-Serie für Automatisierungsanwendungen

Die DCX-Familie der Stromversorgungen für den automatisierten Betrieb bietet neueste Ultraschalltechnik und kontinuierliche Prozesssteuerung. Patentierte Schaltkreise bieten erhebliche Vorteile in Bezug auf Leistung und Einheitlichkeit und erzielen eine höhere Produktivität und Schweißqualität. Zu den erweiterten Merkmalen gehören Energiemodus, Webschnittstelle für die Fernsteuerung, Passwortschutz, Grenzwerte für die Schweißqualität und ein Ethernet/IP-Feldbusanschluss für die Steuerung durch eine SPS oder über ein Netzwerk für die dezentrale Steuerung in Echtzeit.
Branson DCX Series Automation Power Supplies

Technische Daten

Datenschnittstelle: USB, Ethernet, EtherNet/IP, Profinet

    Frequenz: 20, 30, 40 kHz

  Ausgangsleistung: 0,4 kW, 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 1,5 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

   Schweißmodi: Zeit, Energie