Tischreinigungsgeräte von Bransonic

Wählen Sie den Marktführer für Ultraschallreinigung, wählen Sie einfache Anwendung, Präzision und Kontrolle für Ihre Laborexperimente. 

Ultraschallreinigung: leistungsstark, konsistent und bedienerfreundlich

Halten Sie Ihre Laborausrüstung mit Ultraschall-Reinigungsbädern sauber und schadstofffrei. Bransonic-Tischreinigungsgeräte der Serien CPX und M bieten überragende Leistungsmerkmale für zuverlässige, konsistente Ergebnisse. Robuste industrielle Messwandler mit einer Frequenz von 40 kHz sorgen für kürzere, effizientere Reinigungszeiten. Eine Ablenkfrequenz vermeidet stehende Wellen, die zu inkonsistenten Ergebnissen führen. Das über dem Reinigungstank angeordnete Bedienfeld erleichtert den Zugriff für die Bedienung und vermeidet durch den Waschvorgang verursachte Schäden. 

So funktioniert Bransonic

Cover image, precision cleaning

Ultraschallreinigung im Überblick

Ultraschallbäder generieren kontrollierte, hochamplitudige Druckschwankungen in Flüssigkeiten, die für eine konsistente Bearbeitung in kurzer Zeit sorgen. Sie werden eingesetzt zum Reinigen, zur Probenbearbeitung und -vorbereitung wie etwa dem Mischen oder der Homogenisierung, zur Zelllyse, Dispersion von Partikeln und zum Auflösen von Feststoffen.
 

Robuste industrielle Messwandler mit 40 kHz Frequenz sorgen für kürzere, effizientere Reinigungszeiten. Eine Ablenkfrequenz vermeidet stehende Wellen, die zu inkonsistenten Ergebnissen führen.

Tischreinigungsgeräte

Fallback image

TISCHREINIGUNGSGERÄTE DER SERIE CPX

Die neue digitale Ultraschallbäder-Serie CPXH/CPX von Bransonic mit selbstanpassender Technologie verleiht Ihnen durch höhere Präzision bei der Anpassung von Leistung und Energie eine branchenführende Reinigungsqualität. Das Ultraschallbad Bransonic CPX bietet digitale Power-Tracking-Ressourcen für die Anpassung an geringe und schwere Lasten, hohe/niedrige Leistungsregelung und Ruhemodus. Eine Entgasungsdauer von bis zu 99 Minuten ermöglicht Ihnen Anwendungen über das Reinigen hinaus, wie z. B. die Probenaufbereitung.