Ultraschallreiniger erzeugen hochfrequente Schallwellen, die Verunreinigungen von empfindlichen Geräten trennen. Dies ermöglicht einen extrem hohen Sauberkeitsgrad, der für Medizinprodukte, Laborgeräte und elektronische Komponenten benötigt wird, die in vielen Luft- und Raumfahrt- sowie Industrieanwendungen zum Einsatz kommen. Mit seiner bewährten Branson-Technologie liefert Emerson sowohl standardmäßige und kundenspezifische Lösungen für die Tischmontage als auch vollautomatisierte Anwendungen für eine schnelle und kosteneffiziente Präzisionsreinigung.
Unser Präzisionsreinigungslabor ist perfekt ausgestattet für exakte Reinigungsmessungen. Dank Verfahren wie Gaschromatografie zur Charakterisierung von organischen Rückständen und gravimetrischen Analysen können Sie sicher feststellen, ob Ihre Teile rein sind. Durch die Anwendung der Technologien und Erfahrung von Branson können Ihnen Emersons Experten die geeignete Kombination von Geräten und Verfahren empfehlen, damit Sie Ihre Reinheitsziele auf kosteneffektive Weise erreichen.
Benchmark ist Bransons Flaggschiff unter den wässrigen Ultraschall-Reinigungssystemen. Es beruht auf nunmehr über 60 Jahren Erfahrung. Benchmark bietet um einiges mehr als nur ein Gerät – das System ist eine Prozesslösung, die auf Ihre Anforderungen in der Präzisionsreinigung zugeschnitten wird.
Der Branson GCX Ultraschallgenerator bietet ein breites Spektrum an Funktionen, um eine Vielzahl an Anforderungen der Präzisionsreinigung zu erfüllen. Egal ob an einem einfachen Reinigungsbehälter oder in einem vollständig integriertem Reinigungssystem − der GCX ermöglicht eine schnelle, konsistente und kostengünstige präzise Reinigung.