Kunststoffvibrationsschweißen ist eine energieeffiziente Technologie, welche die Produktivität der Montagelinie optimiert. Es eignet sich ideal für das Verbinden großer Kunststoffbauteile, komplexer Bereiche sowie von Objekten mit mehreren Ebenen und dreidimensionalen Schweißlinien unterschiedlichster Form. Es ist eine gängige Technologie in der Automobil- und Haushaltsgeräteproduktion sowie in anderen Branchen. Die neue Clean Vibration Technology (CVT) von Branson, einer Marke von Emerson, ermöglicht die Herstellung saubererer Schweißverbindungen mit weniger Graten und partikularen Verunreinigungen als je zuvor.
Vibrationsschweißen ist eine Verbindungslösung, mit der komplexe, ungleichmäßig geformte oder große Teile zusammengeschweißt werden können. Vibrationsschweißen verwendet die Wärmeenergie, die entsteht, wenn ein Bauteil stationär gehalten wird, während das andere in einer linearen Hin- und Herbewegung bewegt wird. Die erzeugte Reibungswärme initiiert eine definierte Schmelze an der Schweißnaht der beiden Kunststoffteile. Vibrationsschweißen erfordert die Anpassung der Verbundfläche der Teile an die dem Verfahren inhärente Bewegung.