Branson Polaris Stellantriebe

Polaris Core und Advanced bieten Ihnen zwei Optionen für pneumatische Antriebe, die Sie zur Gestaltung eines für Ihre Anwendung und Ihr Fertigungsumfeld ideales, konfigurierbares Polaris System wählen können. Die Plattform Branson Polaris für Ultraschallschweißen ermöglicht es Herstellern, einen flexibleren, skalierbaren und steuerbaren Ansatz für das Fügen von Komponenten zu wählen. Polaris-Stellglieder können in Automatisierungssysteme integriert oder als eigenständige Komplettsysteme eingesetzt werden. Kombinieren Sie den idealen Antrieb und die am besten geeignete Stromversorgung mit einem konfigurierbaren Paket, das Sie durch weitere Funktionen ergänzen und als System an Ihre Anwendung anpassen können.

Polaris Stromversorgungen: Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten
The Polaris Core & Advanced are pneumatic actuator options designed for the Polaris Ultrasonic Welding System.

Technische Daten

    Betätigung: pneumatisch

    Schweißmodi: Zeit, Energie, Leistung, Erdschlusserkennung, Absolutabstand und Stauchweg

    Zylindergröße: 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm

    Bedieninterface: lokales Touchscreen-Display, PC-HMI

    Konnektivität: Industrial Ethernet, OPC UA, Ethernet, Nutzer-E/A

    Kompatible Stromversorgungen: Polaris P2100 und Polaris 2200