Branson Polaris – Spannungsversorgungen

Die Spannungsversorgungen Polaris P2100 und P2200 von Branson gewährleisten unübertroffene Leistung, Steuerung und Konfigurationsmöglichkeiten, durch die Sie in jeder Anwendung qualitativ hochwertige und zuverlässige Schweißnähte erhalten. Die Spannungsversorgung ermöglicht die fortschrittlichsten Schweißmodi und -einstellungen für unter anderem Energie, Distanz, Maximalleistung und Zeit. Die verbesserte Polaris-Stromversorgung ermöglicht höheren Durchsatz bei weniger Maschinenstillständen. Dank des geringen Platzbedarfs sowie flexibler Vernetzungs- und Fernsteuerungsmöglichkeiten passt sie sich reibungslos an Ihre automatisierte Fertigungsumgebung an. Um die Anforderungen Ihrer Anwendung zu erfüllen, können Sie die Spannungsversorgung mit einem Polaris-Stellantrieb kombinieren. So helfen Sie Ihrem Unternehmen, die Markteinführungszeiten zu verkürzen und den Herstellungsprozess zu verbessern.

Polaris Stellantriebe: Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten
Branson's Polaris P2100 & P2200 power supplies offer unmatched performance, control, and configurablity for quality and reliable welds in every application.

Technische Daten

    Schweißmodi: Zeit, Energie, Leistung, Erdschlusserkennung, Absolutabstand und Stauchweg

    Frequenz: 20, 30, 40 kHz

    Bedieninterface: lokales Touchscreen-Display, PC-HMI

    Ausgangsleistung: 0,8 kW, 1,25 kW, 1,5 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

    Konnektivität: Industrial Ethernet, OPC UA, Ethernet, Nutzer-E/A

    Kompatible Stellantriebe: Polaris manuell, Polaris elektrisch