Branson 2000X Micro Ultraschallschweißmaschine

Das 2000X Micro Schweißsystem (40 kHz) wurde für kleine Räume entwickelt und mit Blick auf minimalen Platzbedarf konzipiert. Ideal für automatisierte Umgebungen, in denen mehrere Schweißmaschinen nebeneinander montiert werden sollen.
Branson2xMicroUltrasonicWelder

Technische Daten

    Betätigung: pneumatisch

    Zylindergröße: 1,5

    Datenschnittstelle: USB, Ethernet

    Frequenz: 40 kHz

    Ausgangsleistung: 0,8 kW