Antrieb Branson 2000Xc Micro

Bransons Stellantrieb 2000Xc Micro kombiniert präzise und gleichbleibende Schweißnähte von hoher Qualität mit detaillierten Daten, schnellen Zykluszeiten und Prozessregelung in einer kompakten Bauweise. Der Antrieb wurde für platzsparende 40-kHz-Anwendungen in der Automatisierung oder für Tischsysteme optimiert.
2XcMicroActuator

Technische Daten

    Betätigung: pneumatisch

    Steuerebene: AEC

    Zylindergröße: 40 mm

    Frequenz: 40 kHz

    Ausgangsleistung: 0,8 kW

    Besondere Eigenschaft: vollelektronische, passwortgeschützte Einstellungen. Kompakter Formfaktor

    Bedieninterface: Touchscreen, LCD

    Schweißmodi: Zeit, Energie, Abstand, Spitzenleistung, Erdschlusserkennung