Branson 2000Xd Ultraschall-Schweißmaschine

Die Spannungsversorgung ermöglicht die fortschrittlichsten Schweißmodi und -einstellungen unter anderem für Energiezufuhr, Distanz, Maximalleistung und Dauer. Die digitale Amplitude sowie die von Branson patentierte Amplitudenprofilierung bieten die für die Feinabstimmung kritischer Anwendungen erforderliche Regelung. Selbstüberwachung, Prozessüberwachung und grafische Darstellung ermöglichen eine Prozessüberwachung in Echtzeit
2000Xc Welding System; w/o monitor

Technische Daten

    Betätigung: pneumatisch

    Steuerebene:  AED

    Zylindergröße: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25

    Datenschnittstelle: USB, Ethernet

    Frequenz: 15, 20, 30, 40 kHz

    Ausgangsleistung: 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

    Bedieninterface: Touchscreen, LCD

    Schweißmodi: Zeit, Energie, Abstand, Spitzenleistung, Erdschlusserkennung