Ultraschall-Schweißmaschine Branson 2000Xea

Die 2000Xea wurde für ein breites Anwendungsspektrum konzipiert und erleichtert das Schweißen im Zeitmodus, Spitzenleistungsmodus und Energiemodus. Mit digitaler Amplitudensteuerung und der von Branson patentierten Amplitudenprofilierung ermöglicht das Modell 2000Xea eine digitale Optimierung der Schweißrezeptur.
Branson_2000Xea_Ultrasonic_Welder

Technische Daten

    Betätigung: pneumatisch

    Steuerebene: AE

    Zylindergröße: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25

   Datenschnittstelle: USB, Ethernet

    Frequenz: 15, 20, 30, 40 kHz

    Ausgangsleistung: 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

    Bedieninterface: Touchscreen, LCD

    Schweißmodi: Zeit, Energie, Spitzenleistung, Erdschlusserkennung