Ultraschallschweißmaschine Branson 2000Xt

Die 2000Xt Schweißmaschine ermöglicht einfache Schweißungen im Zeitmodus und im Spitzenleistungsmodus. Ein optionaler Erdschlusserkennungssatz erleichtert Anwendungen mit Schneiden und Versiegeln. Digitale Amplitudensteuerung wird zur Feinabstimmung kritischer Anwendungen verwendet, während digitales Autotuning mit Speicher eine vollautomatische Abstimmung bietet und die Sonotrodenfrequenz am Ende jedes Schweißvorgangs speichert.
Branson_2000Xt_Ultrasonic_Welder

Technische Daten

    Betätigung: pneumatisch

    Steuerebene: T

    Zylindergröße: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25

    Datenschnittstelle: USB, Ethernet

    Frequenz: 15, 20, 30, 40 kHz

    Ausgangsleistung: 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

    Bedieninterface: Touchscreen, LCD

    Schweißmodi: Zeit, Spitzenleistung, Erdschlusserkennung