Elementkonfiguration: 6, 12, 18 oder 24
Eingangsspannung: 100 V ~ 240 V ±10 % oder 208 V ~ 230 V ± 10 %
Durchschnittliche Ausgangsleistung: 40 W pro Element
Ausgangsfrequenz: 3 Stufen: 40 kHz / 80 kHz / 120 kHz oder 80 kHz / 120 kHz / 170 kHz
4 Stufen: 40 kHz / 80 kHz / 120 kHz / 170 kHz
Abmessungen (mm): 320 (B) X 430 (T) X 149 (H)