Laserschweißmaschine Branson™ Serie GLX-1.5

Die Laserschweißmaschine Branson GLX-1.5 unterstützt Sie bei der Herstellung großer Kunststoffteile sowie der Erfüllung der wachsenden industriellen Nachfrage nach Automatisierung und IIoT (Industrie 4.0). Die GLX-1.5 nutzt die fortschrittliche Laserschweißtechnologie STTlr® (Simultaneous Through-Transmission Infrared®), die Ihnen mehr Gestaltungsfreiheit und höheren Produktionsdurchsatz sowie hervorragende Schweißnahtfestigkeit und Qualität bei außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Flexibilität bietet.
Fallback image

Technische Daten

    Max. Geschwindigkeit des Hubtisches:  500 mm/s

    Betätigung:  Servo

    An die Bindenaht abgegebene Laserenergie:  bis zu 1 000 W

    Kommunikationsprotokoll:  CANopen

    Kühlsystem:  Wasser- und Luftkühlung

    Datenschnittstelle:  USB, Ethernet