Laserschweißmaschine Branson™ Serie GLX-3

Die Laserschweißmaschine Branson GLX-3 unterstützt Sie bei der Herstellung großer Kunststoffteile sowie der Erfüllung der wachsenden industriellen Nachfrage nach Automatisierung und IIoT (Industrie 4.0). Die GLX-3 nutzt die fortschrittliche Laserschweißtechnologie STTlr® (Simultaneous Through-Transmission Infrared®), die Ihnen mehr Gestaltungsfreiheit und höheren Produktionsdurchsatz sowie hervorragende Schweißnahtfestigkeit und Qualität bei außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Flexibilität bietet.
Fallback image

Technische Daten

    Max. Geschwindigkeit des Hubtisches: 500 mm/s

    Betätigung: Servo

    An die Bindenaht abgegebene Laserenergie: bis zu 2 000 W

    Kommunikationsprotokoll: CANopen

    Kühlsystem: Wasser- und Luftkühlung

    Datenschnittstelle: USB, Ethernet