Branson™ Serie GLX-AP, GLX-AS

Der Bedarf der Fertigungsindustrie an fortgeschrittener Automatisierung und mehr Effizienz nimmt zu und Branson steht mit innovativen Laserlösungen an der Spitze. Wir stellen vor: GLX-AP und GLX-AS, die entwickelt wurden, um den steigenden Bedarf an Automatisierung und Industrie 4.0 zu befriedigen. Diese fortgeschrittenen Systeme ermöglichen nahtlose Integration und erhöhte Produktivität in modernen Produktionsumgebungen. Die automatisierte GLX-Version verwaltet den gesamten Schweißprozess effizient, indem sie Klemmenkraft und Schweißenergie unter Verwendung der patentierten Technologie Simultaneous Through Transmission Infrared (STTIr®) von Branson zusammenwirken lässt. Diese Systeme sind entweder mit einem Servo-Antrieb (GLX-AS) oder einem pneumatischen Stellantrieb (GLX-AP) lieferbar und gewährleisten Zuverlässigkeit beim Simultan-Laserschweißen. Sie sind als integrierte Lösungen für komplexe Automatisierungslinien konzipiert und nutzen in sich geschlossene, unabhängige Schweißprozessregler. Mit dem Fokus auf Präzision beseitigt die GLX-Serie Vibrationen und Linearbewegungen, reduziert Partikel und produziert gleichmäßige Schweißnähte. Die laufenden Rückmeldungen der Sensoren im geschlossenem Regelkreis verbessern die Qualität, Präzision und Einheitlichkeit der Schweißnähte. Diese für Geschwindigkeit und hohen Durchsatz optimierten Systeme sind mit der außerordentlich Leistungsfähigen Hochleistungslaserbank von Branson ausgestattet, die einen neuen Standard für automatisierte Laserschweißlösungen in der Fertigungsindustrie setzt.
Branson Series GLX-AP, GLX-AS

Eigenschaften

  • Nahtlose Integration: Speziell für automatisierte Prozesse kombinieren die GLX-AP und die GLX-AS Klemmkraft mit präziser Schweißenergie und sorgen so für unübertroffene Zuverlässigkeit beim simultanem Laserschweißen.
  • Technologische Exzellenz: Wählen Sie zwischen einem Servo-Antrieb (GLX-AS) oder einem pneumatischen Antrieb (GLX-AP) und Sie erhalten die überlegene Leistung der Simultaneous Through Transmission Infrared-Lasertechnologie (STTIr®) dazu.
  • Feinmechanik: Dank der patentierten Simultaneous Through Transmission Infrared-Technologie (STTIr®) von Branson können Sie sich auf minimale Partikelentstehung und homogene Schweißnähte freuen.
  • Fortgeschrittene Rückmeldesysteme: Sensoren in einem geschlossenem Regelkreis verbessern laufend die Präzision und Einheitlichkeit der Schweißnaht und sorgen so für Präzision und Reproduzierbarkeit.
  • Schweißrezeptsynchronisierung: Ermöglicht mit dem SIG-Zusatzgerät die Synchronisierung von Schweißrezepturen über mehrere Einheiten hinweg.
  • Skalierbarkeit: Unterstützt über die Web-HMI die Steuerung von bis zu 10 zusätzlichen Schweißeinheiten.
  • Standardisierung: Nutzt Bransons harmonisiertes und standardisiertes Technologiekonzept für Automatisierung.
  • Zugriff auf Erkenntnisse und Analysen: Durch OPC-UA- und Feldbus-Funktionen einfacher Zugriff auf Erkenntnisse und Analysen des Systems.
  • Hohe Geschwindigkeit: Optimieren Sie Ihre Produktion mit der Hocheistungslaserbank von Branson, die hohen Durchsatz und überragende Ergebnisse möglich macht.
  • Wireless-Betrieb ohne manuelle Eingriffe: Sorgt durch die webbasierte HMI für die Einrichtung und Anpassung von Parametern für mehr Flexibilität.
  • Entdecken Sie die GLX-1AS Medical Package-Option von Branson. Verbessern Sie Ihre Produktionsprozesse mit dem GLX-AS Servo Medical Package von Branson, das Reinraumtauglichkeit gemäß ISO 8, lebensmitteltaugliche Erweiterungen, Servokomponenten aus Edelstahl, mit FDA 21 CFR Teil 11 und EU MPV 2017/745 konforme Software sowie anpassbare Netzwerkdienste für die Sicherung und Synchronisierung von Maschinen umfasst, die alle konzipiert wurden, um beispiellose Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung zu gewährleisten