Ultraschall-Metallschweißmaschine Branson GMX-HP

Die GMX-HP ist ein neues Mitglied des GMX-Ultraschallmetallschweiß-Produktportfolios von Branson. Das einzigartige und innovative mechanische Design sowie die Präzisionsfertigung verleihen der GMX-HP eine überlegene Schweißleistung. Nutzen Sie ihre hervorragende Schweißqualität für Hochenergiebatterien, große Adernquerschnitte und Sammelschienen.
Fallback image

Technische Daten

   Gesamtabmessungen (nur Stellantrieb): 613,6 x 510,25 x 978 (mm) (L x B x H)

      Bruttogewicht: 270 kg

    Betriebsspannung: 400–480 V (max. 8 kW)

   Luftversorgungsanforderung: mindestens 0,6 MPa, 87 psi

    Maximaler Hub: 100 mm

    Zulässiger Hub: 20~95 mm