Betätigung: pneumatisch
Kühlsystem: Luft
Datenschnittstelle: USB, Ethernet
Frequenz: 20 kHz
Eingangsleistung: 200−230 V, 50/60 Hz (für 4 kW); 260–528 V, 50/60 Hz, dreiphasig (für 5,5 kW)
Ausgangsleistung: 4 000 W, 5 500 W
Gesamtabmessungen: 283 mm x 260 mm x 468 mm (H x B x L) (variiert je nach Werkstückhalter)
Art der Pneumatik: 5,5 bar (80 psi) saubere, trockene Luft
Besondere Eigenschaft: Passwortschutz
Bedieninterface: Touchscreen
Schweißmodi: Zeit, Energie