Frequenz: 20 KHz
Druckluft: 80 psi (5,5 bar) saubere, trockene Luft
Betriebsspannung, 4 kW: 200–230 V, 50–60 Hz, einphasig
Nennstrom, 4kW: max. 25 A bei 200 V / 25 A-Sicherung
Betriebsspannung, 5,5 kW: 360–528 V, 50–60 Hz, dreiphasig
Nennstrom, 5,5kW: max. 15 A bei 200 V / 20 A-Sicherung