Soluzioni di saldatura e produzione di DPI

Prestazioni comprovate e tecnologia di saldatura della plastica versatile per la produzione di DPI.

Soddisfiamo la necessità di una produzione di DPI di alta qualità

I produttori che necessitano di fabbricare elevati volumi di DPI in tessuto non tessuto si affidano alla tecnologia Branson™ per ottenere velocità di processo elevate e risultati ripetibili. Il nostro processo di saldatura a ultrasuoni taglia, salda e unisce materiali in tessuto non tessuto a una velocità eccezionale. Sostituisce i tradizionali processi a spillo e filettatura, i quali rischiano di creare aperture sulla maschera con una conseguente esposizione agli agenti patogeni. Gli ultrasuoni sono facili da adattare e implementare, dalle stazioni da banco alle linee di processo completamente automatizzate.

Applicazioni per la produzione di DPI

c028-n95-ffp2

Incollaggio ad alta integrità per i respiratori N95/FFP2

Per la protezione contro i patogeni infettivi, i lavoratori in prima linea si affidano a respiratori N95 prodotti utilizzando tessuti multistrato non tessuti. Le apparecchiature a ultrasuoni Branson creano questi laminati tagliando e unendo strati multipli di tessuto non tessuto filato con uno strato intermedio fuso o realizzato in nanotecnologia con materiale caricato o attivato. Gli ultrasuoni tagliano e cuciono i bordi della mascherina e fissano l'elastico, le fasce o i fori per punzonatura con un rinforzo per bande elastiche.  

Prodotti in evidenza

upgades image ppe page

Aggiornamenti per l'ottimizzazione della produzione

I produttori riscontrano sempre più scarse prestazioni della saldatrice, inattività, surriscaldamento, scarsi rendimenti e tempi di ciclo lenti. Emerson offre valutazioni delle prestazioni in loco, risoluzione dei problemi e servizi di aggiornamento praticamente per qualsiasi marchio di saldatrice a ultrasuoni. Dopo una revisione e una diagnosi della progettazione delle apparecchiature in loco, i nostri esperti possono consigliare e implementare aggiornamenti compatibili che aumentino la resa delle apparecchiature in conto capitale, migliorino la qualità del prodotto, aumentino la produttività e mantengano il processo di produzione in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7

video-media
Branson GSX E-1 Ultrasonic Welder

Video e contenuti multimediali