Pulizia a ultrasuoni

Gli sgrassatori a vapore, i sistemi acquosi e i componenti a ultrasuoni di Branson garantiscono che tu raggiunga i tuoi obiettivi di pulizia.

Che cos'è la pulizia a ultrasuoni?

I pulitori a ultrasuoni si basano sulla generazione di onde sonore ad alta frequenza per separare i contaminanti da apparecchiature delicate, ottenendo un livello di pulizia estremamente elevato, richiesto per dispositivi medici, apparecchiature di laboratorio e componenti elettronici utilizzati in molte applicazioni aerospaziali e industriali. Con la nostra collaudata tecnologia Branson, Emerson offre soluzioni standard, personalizzate da banco e completamente automatizzate per una pulizia di precisione rapida ed economica. 

Come funziona la pulizia a ultrasuoni?

Rinse/passivation/dry stations

Pulizia a ultrasuoni

Il nostro laboratorio di pulizia di precisione è ben equipaggiato per offrirvi misurazioni precise e accurate della pulizia, grazie all'utilizzo di metodi quali la gascromatografia, che consente di caratterizzare i residui organici, e l'analisi gravimetrica, che aiuta a determinare se i componenti sono puliti. Applicando la tecnologia e l'esperienza di Branson, gli esperti di Emerson possono consigliare la combinazione di apparecchiature e processi più adatta a raggiungere l'obiettivo di pulizia in modo economicamente vantaggioso. 

Sistemi di pulizia a base di acqua

Fallback image

Sistemi di pulizia modulari di precisione Branson serie Benchmark

Benchmark è il sistema di pulizia a ultrasuoni acquoso di punta di Branson, frutto di oltre 60 anni di esperienza. Molto più di una semplice apparecchiatura, Benchmark è una soluzione di processo personalizzata in base alle tue esigenze di pulizia di precisione.

Generatori di ultrasuoni, serbatoi ed elementi a immersione

Fallback image

Generatore di ultrasuoni GCX Branson

Il generatore di ultrasuoni GCX Branson offre una gamma completa di funzionalità per soddisfare le più disparate esigenze di pulizia di precisione. Utilizzato su un semplice serbatoio di pulizia o in un sistema di pulizia completamente integrato, il GCX garantisce una pulizia precisa, rapida, uniforme e conveniente.

Sgrassatori a vapore

Fallback image

Sgrassatore a vapore Branson B452P

Lo sgrassatore Branson B452P di Emerson integra decenni di esperienza nel campo della sgrassatura con le esigenti richieste di un mercato in evoluzione.