Soluzioni di saldatura a ultrasuoni per tessuti e tessuto non tessuto

I principali produttori industriali si rivolgono a Branson per soluzioni a ultrasuoni quando la sigillatura del tessuto non tessuto e la sicurezza sono aspetti imprescindibili.

Soluzioni flessibili per sfide complesse di saldatura di tessuti

Ogni applicazione industriale di saldatura di tessuti e tessuto non tessuto è diversa e richiede una comprensione approfondita delle problematiche e della tecnologia necessaria per risolverle. Le nostre soluzioni per saldatura a ultrasuoni in campo tessile offrono un basso consumo di energia ed eliminano la necessità di materiali di base come colla, clip o filati. Dai prodotti medicali usa e getta ai pannolini usa e getta, puoi considerare risolte le sfide della tua applicazione tessile.

close-up of bond on surgical mask

Prodotti medicali

La tecnologia a ultrasuoni per i tessuti è adatta a prodotti medicali professionali come camici resistenti alla contaminazione, mascherine e altri articoli in tessuto non tessuto utilizzati in ambienti ospedalieri in cui pieghe e guarnizioni devono essere perfettamente eseguite per superare i requisiti normativi. Le nostre opzioni a basso kHz per saldature ad alta velocità e difficili da unire ci consentono di unire salviette medicate con più strati che trattengono sostanze chimiche medicinali per una migliore pulizia e caratteristiche di purezza più elevate.

Horn

Beni di consumo

La nostra esperienza nella saldatura tessile comprende un'ampia gamma di prodotti di consumo. Forniamo opzioni a basso kHz per articoli come pannolini per neonati e pannoloni per adulti. Altri prodotti come materassini, panni assorbenti per la casa, coprisedili per auto di qualità superiore e sacchetti filtro a prova di perdite beneficiano tutti della tecnologia a ultrasuoni per creare sigillature durevoli senza materiali di consumo o rischio di danni materiali.

2000x-b

Prodotti tessili in evidenza: sistemi da banco

I sistemi Branson 2000X offrono prestazioni robuste e affidabili, flessibilità e precisione. Possono essere integrati nei tuoi sistemi di automazione o utilizzati come sistemi indipendenti in una cella di assemblaggio.