Branson è leader mondiale nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di tecnologie di giunzione per plastica e metallo. Sfruttando le migliori pratiche di analisi degli elementi finiti, i nostri ingegneri analizzano i fattori più critici per progettare strumenti con la migliore combinazione possibile di proprietà acustiche e meccaniche.
Questi sonotrodi standard Branson possono essere integrati con successo (pronti all’uso) e senza modifiche nella maggior parte delle applicazioni che utilizzano strumentazioni acustiche. Sono disponibili nelle seguenti configurazioni: a gradino, catenoidali, esponenziali, rettangolari o “a barra”, circolari (solidi o cavi) e con punte filettate.
Nel nostro processo brevettato di saldatura laser, l'energia laser oltrepassa un componente in plastica, per poi essere assorbita da un secondo componente, che riscalda e fonde simultaneamente. Con l'applicazione di una forza, le parti vengono unite. Utilizzato per applicazioni a volume elevato e per consentire un design delle parti più flessibile.
La Clean Vibration Technology combina processi a infrarossi e di vibrazione, offrendo più opzioni e applicazioni per il design intelligente di saldature-giunzioni per componenti 3D e altro. La tecnologia innovativa di Branson integra un preriscaldamento a infrarossi a banda larga localizzato nell'utensile di saldatura a vibrazione.
Oltre alle tecnologie a ultrasuoni, laser e CIT, Branson offre strumenti per altre tecnologie di giunzione, per le tue esigenze applicative, tra cui: