Facendo parte di Emerson, i tecnici di Branson stabiliscono gli standard per l'innovazione e la competenza nella tecnologia di giunzione della plastica e assemblaggio dei metalli. Il nostro approccio indipendente dal processo ci consente di considerare le sfide specifiche di ciascun settore e di scegliere tra una varietà di tecniche di giunzione: saldatura a ultrasuoni, laser, termica, a vibrazione, a vibrazione pulita, a rotazione, a infrarossi e a lama calda. I nostri tecnici effettuano una revisione e un'analisi approfondite delle tue esigenze, quindi continuano a lavorare con te su prototipazione, test e raffinazione della soluzione fino alla messa in produzione.
Offriamo assistenza alle applicazioni per la saldatura e la pulizia di precisione.