Saldatura a ultrasuoni della plastica

Le soluzioni di saldatura della plastica a ultrasuoni offrono una tenuta affidabile anche nelle applicazioni più sensibili ed esigenti.

Le soluzioni di saldatura a ultrasuoni ad alte prestazioni semplificano le operazioni

Per mantenere la leadership nella tecnologia e nell'assemblaggio delle batterie agli ioni di litio, i produttori di celle per batterie agli ioni di litio hanno bisogno di partner in grado di fornire conoscenze leader di mercato, soluzioni innovative e un supporto globale costante. È per questo che i principali progettisti e produttori di batterie continuano ad affidarsi alla tecnologia di saldatura a ultrasuoni di metalli Branson di Emerson. Dallo sviluppo delle applicazioni al lancio dei prodotti, Emerson offre soluzioni in grado di trasformare i modelli di batterie agli ioni di litio di nuova generazione in prodotti commerciali.

Come funziona la saldatura a ultrasuoni

Fallback image

Saldatura a ultrasuoni della plastica

L'energia ultrasonica viene utilizzata per unire materiali metallici da oltre 70 anni. Viene spesso scelta quando le parti sono troppo complesse o costose per essere stampate in un unico pezzo. 

Nella saldatura della plastica a ultrasuoni, un movimento vibratorio sulla faccia del sonotrodo (ampiezza) viene trasferito al pezzo.  Le vibrazioni si spostano attraverso il pezzo e creano attrito in corrispondenza dell'interfaccia tra i pezzi. Creazione di calore e scioglimento. Con il raffreddamento si forma la saldatura.

Sistemi configurabili Polaris

The Polaris Core & Advanced are pneumatic actuator options designed for the Polaris Ultrasonic Welding System.

Polaris Core e Advanced

Le soluzioni Polaris Core & Advanced sono due opzioni per attuatori pneumatici che possono essere selezionate per creare il sistema Polaris configurabile ideale per l'ambiente di produzione e applicazione specifico. La piattaforma di saldatura a ultrasuoni Branson Polaris consente ai produttori di adottare un approccio più flessibile, scalabile e controllabile alla giunzione dei componenti. Gli attuatori Polaris possono essere adattati come sistemi di automazione o come sistemi completi stand-alone. Abbina l'attuatore e l'alimentazione ideali con un pacchetto configurabile per aggiornare ulteriormente la funzionalità e personalizzare il sistema in base all'applicazione.

Sistemi di saldatura da banco

branson-polaris-electric-actuator-2

Polaris Core e Advanced

Le soluzioni Polaris Core & Advanced sono due opzioni per attuatori pneumatici che possono essere selezionate per creare il sistema Polaris configurabile ideale per l'ambiente di produzione e applicazione specifico. La piattaforma di saldatura a ultrasuoni Branson Polaris consente ai produttori di adottare un approccio più flessibile, scalabile e controllabile alla giunzione dei componenti. Gli attuatori Polaris possono essere adattati come sistemi di automazione o come sistemi completi stand-alone. Abbina l'attuatore e l'alimentazione ideali con un pacchetto configurabile per aggiornare ulteriormente la funzionalità e personalizzare il sistema in base all'applicazione.

Banchi integrati

branson-p-polaris-iw

Saldatrice a ultrasuoni Branson Polaris IW

Questo sistema di montaggio di plastiche integrato combina modulo di alimentazione, controlli di processo, supporto e attuatore in un'unità compatta per risparmiare spazio. Questo sistema è progettato per facilitarne l'installazione e assicurare funzionamento semplificato e facile riposizionamento all'interno di una struttura. È ottimo per gli ambienti di laboratorio o per esigenze di produzione con volumi ridotti. Disponibile a livelli di potenza di 20 kHz e 1,25, 2,5 e 4,0 kW.

Alimentatori per l'automazione Branson Serie DCX

Branson DCX Series Automation Power Supplies

Alimentatore per automazione Branson DCX F

La famiglia di tecnologie di alimentazione per l'automazione DCX offre la più recente tecnologia a ultrasuoni e controllo continuo del processo. I circuiti brevettati offrono vantaggi significativi in termini di prestazioni e coerenza, garantendo una maggiore produttività e qualità delle saldature. Le caratteristiche avanzate includono la modalità a risparmio energetico, un'interfaccia web per il controllo remoto, la protezione tramite password, i limiti di qualità della saldatura e una porta fieldbus EtherNet/IP per il controllo da parte di un PLC o su una rete per un controllo distribuito in tempo reale.

Fallback image

Saldatrice a mano ad ultrasuoni LPX Branson

I sistemi LPX sono concepiti per le applicazioni di saldatura a mano per max. 550 watt. LPX offre le modalità continua, a tempo e ad energia e dispone di un'impugnatura posteriore per una facile portabilità. Disponibili nelle frequenze a 20, 30 e 40 kHz, con livelli di potenza compresi tra 150 e 550 watt.

Branson_series40

Sistema a ultrasuoni rotativo Branson serie 40

Il sistema a ultrasuoni rotativo Branson serie 40 è un sistema solido e semiautomatico dotato di indicizzatore di precisione Camco® e quadrante in alluminio, controlli pneumatici, interfaccia utente touchscreen e di una saldatrice regolabile su una base da tavolo Blanchard. Completamente configurabile per soddisfare esigenze specifiche, questo sistema può essere dotato di sistemi di prelievo e posizionamento automatici, meccanismi di posizionamento o blocco dei pezzi e bocchette di espulsione dell'aria.