La tecnologia Branson per l'attaccatura termica consente la giunzione dei componenti per lo stampaggio delle materie plastiche. Il processo di attaccatura unisce i materiali senza necessità di vibrazione. Questo non comporta danni estetici per le superfici di classe A. L'attaccatura termica Branson è una soluzione ideale per i settori automobilistico, dell'elettronica e medico, i quali richiedono la giunzione di parti plastiche delicate.
La saldatura termica, nota anche come attaccatura termoplastica, è il processo di giunzione di due materiali diversi fra loro. Nell'attaccatura termica utilizziamo riscaldamento e raffreddamento in loco per aumentare la temperatura dei componenti plastici e consentire al materiale plastico di essere completato attraverso il processo di reforming. Questo processo di reforming può essere utilizzato in un'ampia varietà di applicazioni.
Le applicazioni variano dall'attaccatura di bocchette in plastica per l'assemblaggio di pannelli per le porte delle automobili alla giunzione di schede a circuiti stampati (PCB) con alloggiamenti in plastica. Fra i vantaggi di questa tecnica vi sono: assenza di danneggiamento da vibrazione, assenza di particolati, capacità di unire applicazioni con rivestimenti metallizzati e capacità di lavorare in zone ristrette o in cui risulta difficile l'accesso.
La piattaforma Branson GPX PulseStaker è dotata di tecnologia per attaccatura termica che fornisce riscaldamento e raffreddamento istantanei. PulseStaker offre livelli di sicurezza elevati, qualità costante dei prodotti e risparmi energetici significativi. La tecnologia PulseStaker può essere implementata con diversi livelli di sofisticazione, secondo i requisiti dei clienti.