La saldatura di materiali plastici a vibrazione è una tecnologia a basso consumo di energia che ottimizza la produttività sulle linee di assemblaggio. È ideale per la saldatura di parti di grandi dimensioni in plastica, aree complesse, oggetti con più piani e superfici curve di varie forme, ed è una tecnologia comunemente utilizzata nel settore automobilistico, nel settore della produzione di elettrodomestici e in altri settori. La nuova tecnologia a vibrazione pulita (CVT, Clean Vibration Technology) Branson di Emerson crea saldature più pulite con meno particolato rispetto al passato.
La saldatura a vibrazione è una soluzione di giunzione in grado di saldare insieme parti complesse, di forma irregolare o di grandi dimensioni. La saldatura a vibrazione utilizza l'energia termica generata quando una parte viene tenuta ferma mentre l'altra parte viene spostata con un movimento lineare avanti e indietro. Il calore generato avvia una fusione controllabile nel punto di interfaccia delle parti. La saldatura a vibrazione richiede che l'interfaccia tra le parti supporti il movimento relativo inerente al processo.