I produttori di automobili devono affrontare una concorrenza implacabile e richieste costanti di maggiore efficienza, sicurezza, comfort e affidabilità. I processi di assemblaggio automobilistico sono in costante evoluzione e ora integrano una vasta gamma di plastiche leggere ad alte prestazioni, metalli, sensori compatti, elettronica sofisticata e componenti sotto il cofano come mai prima d’ora: è una sfida di assemblaggio come nessun'altra. Le soluzioni di saldatura e assemblaggio di Emerson vi aiutano ad affrontare ogni sfida, ovunque, in qualsiasi momento, in tutto il mondo.
Per gestire la produzione di veicoli elettrici e autonomi, i produttori hanno bisogno di partner come Emerson che possano sviluppare e supportare soluzioni di assemblaggio leader di mercato. Le nostre soluzioni di saldatura dei metalli ti aiutano a legare batterie ad alta densità di energia e a ricarica rapida, oltre a grandi cavi di ricarica e piccoli circuiti di alimentazione, cablaggi e collegamenti dati. Le saldature in plastica consentono l'assemblaggio di componenti interni, strumenti, illuminazione, controlli e sensori essenziali per la sicurezza, il funzionamento e il comfort.
Oltre alla sicurezza, l’illuminazione svolge un ruolo in crescita nel design, nel comfort e nelle prestazioni del veicolo. Fari anteriori, posteriori e barre luminose in plastica leggera alloggiano funzioni adattive guidate da sensori in forme eleganti e sagomate. Le luci e i comandi interni e ambientali si integrano perfettamente in plastica, pannelli e display. L’unione di tutti questi componenti si realizza con le varie soluzioni Emerson del brand Branson per giunzione a vibrazione, laser, impilamento e saldatura di metallo e plastica.
Le saldature di precisione assemblano componenti auto e veicoli EV leggeri e a basso consumo di carburante per veicoli a basse emissioni di carbonio. La saldatura di plastica Branson per autoveicoli lega i contorni nitidi e privi di flash dei gruppi fanale anteriore, fanale posteriore e lampada centrale. Unisce, sigilla e protegge gli obiettivi e i sensori utilizzati nei cruise control adattivi, nell'illuminazione e nelle telecamere. Le nostre saldature metalliche legano i circuiti critici di potenza e di dati per i controlli del conducente, i display degli strumenti e la gestione della catena cinematica.
L'esperienza di guida è più che movimento: è interazione con strumenti e indicatori, informazioni e suoni, sensazione e comfort. Le tecnologie di assemblaggio automobilistico di Branson integrano parti, come lenti, interruttori, touchscreen, elettronica, cablaggio, sensori e connessioni dati/alimentazione, in controlli, illuminazione, comfort e dispositivi di comunicazione. Dal cruscotto alla console, la nostra competenza in termini di assemblaggio e saldatura vi aiuta a costruire un'esperienza di guida più emozionante, coinvolgente e confortevole.
I controlli sotto il cofano del veicolo impiegano materiali plastici e compositi leggeri, progettati per prestazioni ad alta temperatura. Branson offre la più ampia gamma di tecnologie di saldatura delle plastiche automobilistiche per incollarle in modo affidabile: ultrasuoni a ciclo rapido, tecnologia laser senza particelle; oltre a infrarossi, vibrazioni, rotazione, piastra calda e altro ancora. Queste soluzioni uniscono materiali simili e dissimili, di dimensioni grandi e piccole, con un controllo e una consistenza eccezionali.

Ogni giorno sentiamo parlare della migrazione dell'industria automobilistica verso i veicoli elettrici, ma questo aspetto riguarda principalmente i veicoli leggeri. Cosa significa per l'industria manifatturiera la rapida crescita di autocarri medi e pesanti, flotte commerciali come autobus urbani, macchinari industriali e altri tipi di veicoli come veicoli per utilizzo marittimo e a scopo ricreativo?