Taglio a ultrasuoni

La tecnologia del taglio a ultrasuoni offre prestazioni superiori per presentazione, velocità di processo e pulizia.

Soluzioni per il taglio di precisione per una lavorazione più rapida

Se tra le tue esigenze rientra l'imballaggio a tenuta, la lavorazione di tessuto non tessuto, il taglio di fogli o qualsiasi altra applicazione, gli ultrasuoni sono la soluzione giusta per te. Gli ultrasuoni permettono di eliminare i materiali di consumo, consentono velocità più elevate, riducono lo scarto e il consumo energetico grazie a lame vibranti ad alta frequenza che impediscono l'inceppamento di cibo, gomma o pellicole in plastica, aumentando così la resistenza all'usura delle macchine utensili.

Aree di competenza

ultrasonic cutting of meat rolled cheese

Taglio di alimenti

La tecnologia di taglio alimentare a ultrasuoni di Branson supera i limiti dei sistemi di taglio convenzionali utilizzando una lama vibrante anziché una lama statica. Ideale per il taglio di alimenti morbidi, duri, caldi, congelati e multistrato, prodotti da forno, carne, latticini, verdure e dolciumi. 

Fallback image

Taglio della gomma

Grazie al taglio a ultrasuoni, la conoscenza e l'esperienza di Branson nel settore della gomma sono ineguagliabili. Ci distingue in particolare, la nostra capacità di utilizzare l'analisi degli elementi finiti (FEA) da parte di tecnici qualificati per analizzare i fattori più critici durante il processo di sviluppo degli strumenti acustici.

video-media
Mike Mediana explains 30-kHz Branson Ultrasonic Cutter at Pack Expo