La saldatura a ultrasuoni è un processo a stato solido che crea legami metallurgici per attrito per metalli ferrosi e non ferrosi. I sistemi e le macchine per la saldatura di metalli a ultrasuoni sono ideali per la saldatura di metalli non ferrosi e soddisfano le esigenze di produzione di marchi di consumo e OEM nei settori automobilistico, HVAC ed elettronica. I processi ad alta efficienza energetica eliminano la necessità di materiali aggiuntivi o contaminanti come agenti di flusso, saldature, solventi o connettori a crimpare, riducendo i costi dei materiali.
Grazie a test approfonditi sui materiali e a una rete globale di laboratori, la nostra saldatura dei metalli a ultrasuoni utilizza la tecnologia più recente per generare legami stabili in grado di resistere a condizioni difficili.
L'energia ultrasonica viene utilizzata per unire materiali metallici da decenni. Nella saldatura di metalli a ultrasuoni, materiali diversi vengono uniti tra loro senza l'uso di calore applicato o corrente elettrica che passa attraverso i componenti.
L'energia ultrasonica può saldare attraverso i contaminanti per creare una tenuta pulita, fornendo al contempo maggiore qualità e controllo. Per ottenere una tenuta di alta qualità, una parte viene tenuta ferma mentre la seconda parte viene compressa sotto un sonotrodo vibrante. Il materiale raggiunge uno stato plastico in cui le molecole si mescolano tra le due parti, legando i materiali.
La saldatrice Ultraweld MWX-100 è la saldatrice a punti più versatile disponibile sul mercato, che offre i massimi livelli di flessibilità, efficienza e convenienza economica. Può essere facilmente utilizzata per un'ampia varietà di applicazioni di saldatura di metalli non ferrosi. È ideale per la saldatura precisa di metalli non ferrosi di spessore ridotto, gruppi delicati come batterie, celle fotovoltaiche, sistemi airbag per autoveicoli, condensatori e altri componenti critici.
Il modello Branson GMX-W1 effettua giunzioni di cavi in modo rapido e affidabile, offrendo al contempo la massima manovrabilità. Un'interfaccia utente intuitiva e un design ergonomico e portatile lo rendono di facile utilizzo come sistema in linea o da banco. Il prodotto è progettato per cablaggi in rame, sebbene sia possibile utilizzarlo con altri materiali previa verifica e qualificazione.
I sistemi a ultrasuoni Ultraseal sigillano ermeticamente tubi in rame e alluminio. In un solo passaggio esegue il crimpaggio, la sigillatura e il taglio dei tubi caricati in meno di un secondo. I sistemi sono adatti all'automazione per garantire elevati livelli di efficienza e produttività.