Giuntatrice di cavi Branson GMX-W1

Il modello Branson GMX-W1 effettua giunzioni di cavi in modo rapido e affidabile, offrendo al contempo la massima manovrabilità. Un'interfaccia utente intuitiva e un design ergonomico e portatile lo rendono di facile utilizzo come sistema in linea o da banco. Il prodotto è progettato per cablaggi in rame, sebbene sia possibile utilizzarlo con altri materiali previa verifica e qualificazione.
Fallback image

Specifiche

    Frequenza: 20 kHz

    Potenza in uscita: 4000 W

    Attuazione: pneumatica

    Sistema di raffreddamento: ad aria

    Tipo pneumatica: 5,5 bar (80 psi) aria pulita secca

    Caratteristica speciale: modulo taglierina

    Interfaccia utente: touchscreen capacitivo 22"

    Interfaccia dati: USB, Ethernet

    Potenza in ingresso: 200~230 V monofase, 25 A max

    Dimensioni complessive:6,7" (L) x 7,9" (A) x 19,9" (P)