Mantieni le apparecchiature di laboratorio pulite e prive di contaminanti con i bagni di pulizia a ultrasuoni. Le pulitrici da banco serie CPX ed M di Bransonic offrono funzionalità superiori per prestazioni affidabili e costanti. I robusti trasduttori per uso industriale con frequenza di 40 kHz comportano tempi di bagno più brevi ed efficienti. La frequenza di pulizia elimina le onde stazionarie che causano risultati incoerenti. E il pannello di controllo è posizionato sopra il serbatoio di pulizia, rendendo il funzionamento facilmente accessibile e sicuro contro i danni da lavaggio.
I bagni a ultrasuoni generano nei liquidi fluttuazioni di pressione controllate e di elevata entità che producono un'elaborazione uniforme in un breve lasso di tempo. Vengono utilizzati per le attività di pulizia, elaborazione e preparazione dei campioni, come miscelazione e omogeneizzazione, lisi cellulare, dispersione di particelle e dissoluzione di solidi.
I robusti trasduttori per uso industriale con frequenza di 40 kHz vengono utilizzati per tempi di bagno più brevi ed efficienti. La frequenza di pulizia elimina le onde stazionarie che causano risultati incoerenti.
La nuova serie digitale CPXH/CPX di bagni a ultrasuoni Bransonic con tecnologia autoadattativa offre una qualità di pulizia leader del settore, con maggiore precisione su potenza ed energia. Il bagno a ultrasuoni Bransonic CPX offre funzionalità di monitoraggio digitale della potenza per regolarsi a seconda di carichi leggeri o pesanti, controllo di alta/bassa potenza e modalità di risparmio energetico. Un periodo di degasaggio fino a 99 minuti consente di eseguire applicazioni che vanno oltre la pulizia, come la preparazione di campioni.