Sonificatori

Ottieni un controllo avanzato sull'elaborazione dei campioni con i sonificatori SFX di Bransonic.

Il potere dei disgregatori cellulari avanzati e degli omogeneizzatori

Porta le funzionalità più avanzate di elaborazione dei campioni nel tuo laboratorio con i sonificatori serie SFX di Branson. Dal 1960, i sonificatori Bransonic definiscono gli standard del settore dei laboratori per la degassazione dei liquidi, l'accelerazione delle reazioni chimiche, la preparazione di liposomi e l'esecuzione di ricerche sui genomi. E ora, per la prima volta, puoi specificare l'esatta quantità di energia da applicare nel tuo esperimento: il controllo su una variabile critica non disponibile con nessun'altra tecnologia di disgregazione dei liquidi a ultrasuoni.

Modelli di sonificatori

Fallback image

SONIFICATORI SFX 150

I disintegratori cellulari a ultrasuoni/omogeneizzatori Sonifier® di Branson sono unità di laboratorio versatili, adatte ad un'ampia gamma di applicazioni di processo dei liquidi