Branson offre un'ampia gamma di opzioni personalizzate leader nel settore della giunzione della plastica per apparecchiature di ogni dimensione. Dalla giunzione di ripiani di frigoriferi all'assemblaggio dei componenti di comuni miscelatori, il nostro approccio alla tecnologia di saldatura indipendente dai processi garantisce che i produttori industriali possano utilizzare la tecnologia di saldatura ottimale per rispettare le richieste di volumi elevati delle proprie applicazioni.
I produttori di grandi elettrodomestici si rivolgono a noi per soluzioni di saldatura della plastica collaudate che migliorano l'integrità e l'usabilità di frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, serbatoi e molto altro. Progettiamo guarnizioni resistenti per parti di grandi dimensioni, qualunque sia la complessità dei contorni o del design. Indipendentemente dalle caratteristiche specifiche della saldatura, come resistenza a liquidi tossici, pressione estrema o utilizzo ripetuto, disponiamo della tecnologia in grado di fornire affidabilità, uniformità e prestazioni.
Le piccole apparecchiature richiedono saldature precise, prive di particolato ed esteticamente pulite, in grado di garantire gli standard di prestazioni anche con l'uso intensivo. Le nostre soluzioni di saldatura sono progettate per rispondere alle richieste di volumi ed efficienza elevati dei principali produttori odierni, indipendentemente da quanto sia piccolo o complesso il componente. I nostri esperti sono pronti ad affrontare le sfide più difficili con miscelatori, macchine per caffè, aspirapolvere, tagliaerba, motoseghe e altro ancora.