Saldatura laser della plastica

Tecnologie e soluzioni per la saldatura laser della plastica che consentono di ottenere giunzioni più pulite, prive di bolle e precise.

Che cos'è la saldatura laser?

La saldatura laser della plastica comprende processi di giunzione privi di particolato che offrono un'estetica e una libertà di progettazione eccezionali. Le saldature laser delicate non utilizzano attrito o vibrazioni e sono ideali per qualsiasi pezzo semplice o sagomato in 3D che richieda giunzioni pulite e precise. Emerson offre due tipi di processi di saldatura laser Branson - Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTIr®)  o quasi-simultaneo - che garantiscono scalabilità, tempi di ciclo rapidi e rendimenti elevati in un'ampia gamma di applicazioni.

Come funziona la saldatura laser

Fallback image

Vantaggi della saldatura laser

I processi di saldatura laser della plastica sono versatili, in grado di unire molte plastiche diverse, e sono eccellenti per le applicazioni di alto valore che richiedono giunzioni estetiche e tempi di ciclo rapidi. Si adattano a forme complesse dei pezzi, a piccole deformazioni o difetti e a componenti preassemblati. Poiché durante il ciclo di saldatura non si verificano movimenti o vibrazioni, le saldature laser possono essere utilizzate per unire parti con componenti preassemblati, compresi quelli dei dispositivi medici, elettronici o automobilistici.

Saldatrici laser Simultaneous Through-Transmission Infrared

Fallback image

Saldatrice laser Branson™ serie GLX-1

La saldatrice laser Branson GLX-1 supporta la necessità di produrre parti in plastica piccole/micro, nonché la crescente richiesta nel settore di automazione e capacità IIoT (Industry 4.0). La saldatrice GLX-1 utilizza la tecnologia di saldatura laser STTlr® (Simultaneous Through-Transmission Infrared®) che offre maggiore libertà di progettazione e maggiore produttività, una resistenza e una qualità delle saldature ottimali con velocità e flessibilità eccezionali.

Video

 

 

video-media
Branson High Speed Laser Welding