Saldatrice laser Branson™ serie GLX-1

La saldatrice laser Branson GLX-1 supporta la necessità di produrre parti in plastica piccole/micro, nonché la crescente richiesta nel settore di automazione e capacità IIoT (Industry 4.0). La saldatrice GLX-1 utilizza la tecnologia di saldatura laser STTlr® (Simultaneous Through-Transmission Infrared®) che offre maggiore libertà di progettazione e maggiore produttività, una resistenza e una qualità delle saldature ottimali con velocità e flessibilità eccezionali.
Fallback image

Specifiche

    Energia laser erogata alla linea di saldatura: fino a 500 W

    Attuazione:  servo azionamento (versione pneumatica opzionale disponibile su richiesta)

    Protocollo di comunicazione:  CANopen

    Controllo della forza:  circuito chiuso

    Campo di forza:  ultra basso - alto

    Interfaccia dati:  OPC-UA, Ethernet/IP, USB opzionali