Attuatori Branson Polaris

Le soluzioni Polaris Core & Advanced sono due opzioni per attuatori pneumatici che possono essere selezionate per creare il tuo sistema Polaris configurabile ideale per ambiente di produzione e applicazione. La piattaforma di saldatura a ultrasuoni Branson Polaris consente ai produttori di adottare un approccio più flessibile, scalabile e controllabile alla giunzione dei componenti. Gli attuatori Polaris possono essere adattati come sistemi di automazione o come sistemi completi stand-alone. Abbina l'attuatore e l'alimentazione ideali con un pacchetto configurabile per aggiornare ulteriormente la funzionalità e personalizzare il sistema in base all'applicazione.

Alimentazioni Polaris:Cliccaquiper maggiori informazioni
The Polaris Core & Advanced are pneumatic actuator options designed for the Polaris Ultrasonic Welding System.

Specifiche

    Attuazione: pneumatica

    Modalità di saldatura: Tempo, Energia, Potenza, Rilevamento terra, Distanza assoluta & Distanza collassata

    Dimensioni del cilindro: 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm

    Interfaccia utente: display touchscreen locale, HMI PC

    Connectività: Industrial Ethernet, OPC UA, Ethernet, User IO

    Alimentatori compatibili: Polaris P2100 e Polaris 2200