Alimentatori Branson Polaris

Gli alimentatori P2100 & P2200 di Branson Polaris offrono prestazioni, controllo e configurabilità senza paragoni per saldature di qualità e affidabili in ogni applicazione. L'alimentazione include le modalità e le impostazioni di saldatura più avanzate di Branson, tra cui le modalità a energia, distanza, corrente di picco e tempo. L'alimentazione Polaris migliorata consentirà di aumentare la produttività e ridurre i tempi di fermo macchina. Si adatta in modo ottimale al tuo ambiente di produzione automatizzato con un ingombro ridotto, una connettività flessibile e opzioni di controllo da remoto. Configura l'alimentazione con un attuatore Polaris per soddisfare i requisiti della tua applicazione, aiutando al contempo la tua azienda a ridurre i tempi di commercializzazione e migliorare il processo di produzione.

Attuatori Polaris: per maggiori informazioni, fai clic qui
Branson's Polaris P2100 & P2200 power supplies offer unmatched performance, control, and configurablity for quality and reliable welds in every application.

Specifiche

    Modalità di saldatura: Tempo, energia, potenza, rilevamento terra, distanza assoluta & distanza di compressione

    Frequenza: 20, 30, 40 kHz

    Interfaccia utente: display touchscreen locale, HMI PC

    Potenza in uscita: 0,8 kW, 1,25 kW, 1,5 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

    Connettività:Industrial Ethernet, OPC UA, Ethernet, User IO

    Attuatori compatibili: Polaris Manual, Polaris Electric