Alimentatori per l'automazione Branson Serie DCX

La famiglia di tecnologie di alimentazione per l'automazione DCX offre la più recente tecnologia a ultrasuoni e controllo continuo del processo. I circuiti brevettati offrono vantaggi significativi in termini di prestazioni e coerenza, garantendo una maggiore produttività e qualità delle saldature. Le caratteristiche avanzate includono la modalità a risparmio energetico, un'interfaccia web per il controllo remoto, la protezione tramite password, i limiti di qualità della saldatura e una porta fieldbus EtherNet/IP per il controllo da parte di un PLC o su una rete per un controllo distribuito in tempo reale.
Branson DCX Series Automation Power Supplies

Specifiche

    Interfaccia dati: USB, Ethernet, EtherNet/IP, Profinet

    Frequenza: 20, 30, 40 kHz

    Potenza in uscita: 0,4 kW, 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 1,5 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

     Modalità di saldatura: Tempo, Energia