Generatore di ultrasuoni GCX Branson

Il generatore di ultrasuoni GCX Branson offre una gamma completa di funzionalità per soddisfare le più disparate esigenze di pulizia di precisione. Utilizzato su un semplice serbatoio di pulizia o in un sistema di pulizia completamente integrato, il GCX garantisce una pulizia precisa, rapida, uniforme e conveniente.
Fallback image

Specifiche

    Configurazioni dell'elemento:  6, 12, 18, 24, 36, 48

    Tensione in ingresso:  110V, 208 / 230V

    Potenza di uscita nominale:  50 Watt per elemento

    Frequenza di uscita:  25 kHz, 40 kHz, 80 kHz, 120 kHz, 170 kHz

    Dimensioni:  13,2" L x 19,1" P x 5,7” A