Saldatrice a ultrasuoni Branson 2000X

Ideale per spazi ridotti, il sistema di saldatura a 40 kHz 2000X Micro è stato progettato con l'obiettivo di ridurre al minimo l'ingombro. Ideale per ambienti automatizzati in cui è necessario montare più saldatrici affiancate.
Branson2xMicroUltrasonicWelder

Specifiche

    Attuazione: pneumatica

    Dimensioni del cilindro: 1,5

    Interfaccia dati: USB, Ethernet

    Frequenza: 40 kHz

    Potenza in uscita: 0,8 kW