Micro attuatore Branson 2000Xc

Il micro attuatore Branson 2000XC combina saldature di alta qualità precise ed uniformi con dati dettagliati, tempi di ciclo rapidi e controllo di processo in un fattore di forma compatto. Il contorno dell'attuatore è ottimizzato per applicazioni a 40 kHz a risparmio di spazio per l'utilizzo nell'automazione o da banco.
2XcMicroActuator

Specifiche

    Attuazione: pneumatica

    Livello di controllo: aec

    Dimensioni del cilindro: 40 mm

    Frequenza: 40 kHz

    Potenza in uscita: 0,8 kW

    Funzionalità speciale: impostazioni completamente elettroniche e protette da password. Fattore di forma compatto

      Interfaccia utente: touchscreen, LCD

    Modalità di saldatura: Tempo, Energia, Distanza, Potenza di picco, Rilevamento terra