Saldatrice a ultrasuoni Branson 2000Xd

La saldatrice 2000Xd include le modalità e le impostazioni di saldatura più avanzate di Branson, tra cui le modalità a energia, distanza, corrente di picco e tempo. L'ampiezza digitale e il profilo brevettato di ampiezza di Branson forniscono il controllo necessario per la regolazione di precisione delle applicazioni critiche. L'autodiagnostica, il monitoraggio dei processi e le funzionalità grafiche consentono il monitoraggio dei processi in tempo reale.
2000Xc Welding System; w/o monitor

Specifiche

    Attuazione: pneumatica

    Livello di controllo: aed

    Dimensioni del cilindro: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25

    Interfaccia dati: USB, Ethernet

    Frequenza: 15, 20, 30, 40 kHz

    Potenza in uscita: 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

    Interfaccia utente: touchscreen, LCD

    Modalità di saldatura: Tempo, Energia, Distanza, Potenza di picco, Rilevamento massa