Saldatrice a ultrasuoni Branson 2000Xea

Progettata per un'ampia gamma di applicazioni, la serie 2000Xea facilita la saldatura in modalità a tempo, modalità corrente di picco e modalità energia. Con il controllo digitale dell'ampiezza e il profilo brevettato dell'ampiezza di Branson, il modello 2000Xea consente l'ottimizzazione digitale della ricetta di saldatura.
Branson_2000Xea_Ultrasonic_Welder

Specifiche

    Attuazione: pneumatica

    Livello di controllo: ae

    Dimensioni del cilindro: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25

    Interfaccia dati: USB, Ethernet

    Frequenza: 15, 20, 30, 40 kHz

    Potenza in uscita: 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

    Interfaccia utente: touchscreen, LCD

    Modalità di saldatura: Tempo, Energia, Potenza di picco, Rilevamento terra