Saldatrice a ultrasuoni 2000X Branson

La saldatrice 2000Xt consente di eseguire saldature di base in modalità a tempo e a potenza di picco. Un kit di rilevamento terra opzionale facilita le applicazioni di taglio e sigillatura. Il controllo dell'ampiezza digitale consente la regolazione di precisione delle applicazioni critiche, mentre la sintonizzazione automatica digitale con memoria garantisce la sintonizzazione completamente automatica e memorizza la frequenza del sonotrodo alla fine di ogni saldatura.
Branson_2000Xt_Ultrasonic_Welder

Specifiche

    Attuazione: pneumatica

    Livello di controllo: t

    Dimensioni del cilindro: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25

    Interfaccia dati: USB, Ethernet

    Frequenza: 15, 20, 30, 40 kHz

    Potenza in uscita: 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW

      Interfaccia utente: touchscreen, LCD

    Modalità di saldatura: Tempo, Potenza di picco, Rilevamento terra