Regolatori di commutazione a 4 frequenze GCX Branson

Utilizzando l'oscillatore a 4 frequenze Branson GCX e il regolatore di commutazione di frequenza, è possibile selezionare e oscillare liberamente 4 (o 3) frequenze. La possibilità di passare da una frequenza all'altra rende la pulizia a ultrasuoni molto efficiente e può essere utilizzata anche come apparecchiatura di valutazione della pulizia.
Branson GCX 4-Frequency Switching Controllers

Specifiche

    Configurazione dell'elemento:  6, 12, 18 o 24

    Tensione in ingresso:  100 V~240 V ±10% o 208 V~230 V ±10%

    Potenza di uscita media:  40 W per elemento

    Frequenza di uscita:  3 livelli: 40 kHz/80 kHz/120 kHz o 80 kHz/120 kHz/170 kHz
                                        4 livelli: 40 kHz/80 kHz/120 kHz/170 kHz

    Dimensioni (mm):  320 (L) X 430 (P) X 149 (A)