Saldatrice laser Branson™ serie GLX-1.5

La saldatrice a laser Branson GLX-1.5 supporta la necessità di produrre parti in plastica da medie a grandi, nonché la crescente richiesta nel settore di automazione e capacità IIoT (Industry 4.0). La saldatrice GLX-1.5 utilizza la tecnologia di saldatura laser STTlr® (Simultaneous Through-Transmission Infrared®) che consente maggiore libertà di progettazione e maggiore produttività, una resistenza e una qualità delle saldature ottimali con velocità e flessibilità eccezionali.
Fallback image

Specifiche

    Velocità massima della piano di sollevamento:  500 mm/s

    Attuazione:  servo azionamento

    Energia laser erogata alla linea di saldatura:  fino a 1000 W

    Protocollo di comunicazione:  CANopen

    Sistema di raffreddamento:  raffreddato ad acqua e ad aria

    Interfaccia dati:  USB, Ethernet